Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Número de produto:
5071PJH100R05-28x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fab...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 139 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais