Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Número de produto:
5071PJP100P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento g...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 138 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, garantindo funcionamento silencioso e fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais