Rodízio giratório 125 mm
Galea
EAN:
4031582308846
Número de produto:
5070PJP125P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais