Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento de rotação. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 35 mm e a altura total do conjunto atinge 33 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Número de material S4
990074911
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
33 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,05 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
9 mm
Housing
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
15,2 mm
Interferência giratória
74 mm
Offset
12 mm
Raio giratório
37 mm
Wheel
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
12 mm
Diâmetro
35 mm
Largura do corpo
12 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um diâmetro de 35 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões compactas incluem uma altura total de 31 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg, adequando-se perfeitamente para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Rodízio giratório com travão da roda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um diâmetro de 35 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões compactas incluem uma altura total de 31 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg, adequando-se perfeitamente para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg