Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 101 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações de mobiliário.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370652
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
101 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
224 mm
Raio giratório
112 mm
Wheel
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Rivetado
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

O rodízio giratório Stylea apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 101 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo desempenho confiável em ambientes profissionais e domésticos.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

O rodízio giratório Stylea apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 101 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo desempenho confiável em ambientes profissionais e domésticos.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg