Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Número de produto:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga que permite rotação completa. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 91,5 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 100 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem propriedades antiestáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais