Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Número de produto:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e efici...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 89 mm, oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a 3 km/h e capacidade estática de 100 kg, sendo adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais