Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
Este acessório para rodízio é um componente técnico especializado concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,75 kg, este acessório oferece robustez e durabilidade adequadas para aplicações que exigem resistência mecânica e fiabilidade operacional em ambientes industriais exigentes, proporcionando uma solução técnica eficaz.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto possui altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 2400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente estabilidade. Com uma altura total de 245 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2000 kg. É especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Produtos relacionados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto possui altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 2400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente estabilidade. Com uma altura total de 245 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2000 kg. É especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.