Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Kappa load, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9652FTP150P63 CL67
EAN
4031582314694
Número de material S4
990829007
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
116 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
6,94 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
275 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
137,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm e largura da banda de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650FTP150P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com placa de fixação retangular e apresenta estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e carga estática de 1600 kg. É ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650FTP150P63 CL67

O rodízio giratório Kappa load é equipado com placa de fixação retangular e apresenta estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e carga estática de 1600 kg. É ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg