Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 205 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 1700 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650TOP160P63 CL67
EAN
4031582314397
Número de material S4
990805766
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1020 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
850 kg
Capacidade de carga estática
1700 kg
Altura total
205 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
4,24 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
280 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
140 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.

Roda 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 160 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 20 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga estática é de 1700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em poliamida, pesada, com material de rodagem idêntico ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1700 kg. Adequado para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Kappa load
9651TOP160P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em poliamida, pesada, com material de rodagem idêntico ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1700 kg. Adequado para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Kappa load
9651TOP160P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg