Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 150 mm. O conjunto possui altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1920 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9651TOO150P63
EAN
4031582314618
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1920 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
4,16 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Interferência giratória
398 mm
Offset
58 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650TOO150P63

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática máxima de 1920 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Kappa load
9652TOO150P63

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1920 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Kappa load
9650TOO150P63

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática máxima de 1920 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Kappa load
9652TOO150P63

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1920 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg