Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente estabilidade. Com uma altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1320 kg a 4 km/h ou 1100 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2640 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650TOO250P63
EAN
4031582314373
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
1320 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1100 kg
Capacidade de carga estática
2640 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
5,05 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Interferência giratória
372 mm
Offset
61 mm
Raio giratório
186 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

Este acessório para rodízio foi concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais, oferecendo uma solução técnica especializada para aplicações que requerem componentes auxiliares de precisão. Com um peso de 0 kg, este acessório apresenta características que o tornam adequado para integração em diversos tipos de rodízios, proporcionando funcionalidade adicional sem comprometer a performance do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Kappa load
9651TOO250P63

O rodízio giratório com travão direcional Kappa load apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2640 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
9652TOO250P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2200 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Kappa load
9651TOO250P63

O rodízio giratório com travão direcional Kappa load apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2640 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
9652TOO250P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2200 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1320 kg
250 mm
305 mm
1320 kg