Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370171
Número de produto:
8477UAD125P30-11 red
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, complementada por rolamento em aço inoxidável para resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais