Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para máxima fiabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,08 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável