Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,74 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
182 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
91 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura do pneu de 34 mm, fabricada com corpo em poliamida e equipada com rolamento. O pneu elástico, preto, vulcanizado proporciona excelente aderência e durabilidade. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg