Rodízio fixo 125 mm
Alpha stainless
Número de produto:
8478UFC100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura apresenta um alojamento em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento integra rolamentos de esferas de precisão em aço inoxidável para um funcionamento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e a altura total do conjunto é de 155 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 500 kg, adequadas para aplicações industriais pesadas.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável