Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
Alpha
Número da encomenda:
990064659
EAN:
4031582380545
Número de produto:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão central e total Alpha apresenta uma placa com travão central como sistema de fixação, proporciona...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central e total Alpha apresenta uma placa com travão central como sistema de fixação, proporcionando controlo total do movimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo elevada durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm, o conjunto apresenta altura total de 200 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 250 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 500 kg, adequadas para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais