Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e uma carga estática de 400 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UAR125P62 natural/3004
EAN
4031582304275
Número de material S4
990039099
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,87 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Maxtech
UAR 125x32-Ø12 HL44,4

A roda Maxtech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UAR125P62 natural/3004

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UAR125P62 natural/3004

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UAR125P62 natural/3004

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UAR125P62 natural/3004

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg