Rodízio fixo 80 mm
Alpha
Número da encomenda:
990001273
EAN:
4031582307122
Número de produto:
3478UVH080P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para movimento suave e silencioso. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais