Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
Alpha
Número de produto:
8476UFC160P67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão central e total Alpha apresenta uma placa com travão central como sistema de fixação, proporciona...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central e total Alpha apresenta uma placa com travão central como sistema de fixação, proporcionando controlo total do movimento. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir uma rotação suave e durável. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para um funcionamento silencioso e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais