Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga giratória que permite rotação completa. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e segurança através do seu sistema de travão total.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5327PJP100S70
EAN
4031582367485
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,46 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
17 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
240 mm
Offset
37 mm
Diâmetro da rosca
0 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais