Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990030249
EAN:
4031582302332
Número de produto:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma mont...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 188 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais