Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471PJO100P50
EAN
4031582301359
Número de material S4
990030111
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,77 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470PJO100P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477PJO100P50

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila
2478PJO100P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço média, proporcionando robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por rolamento liso para movimento suave. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470PJO100P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477PJO100P50

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, garantindo funcionamento silencioso e suave. Com altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila
2478PJO100P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço média, proporcionando robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por rolamento liso para movimento suave. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg