Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda é construída em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para máxima durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DIK150P50
EAN
4031582050356
Número de material S4
990030045
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
185 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,58 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
262 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
131 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Cor da Roda
Passivada a azul
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Agila
2471DIK150P50

O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470DIK150P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 150 mm
Rodízio fixo 150 mm
Agila
2478DIK150P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço, média. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 150 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 185 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Agila
2471DIK150P50

O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470DIK150P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 185 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 150 mm
Rodízio fixo 150 mm
Agila
2478DIK150P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço, média. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 150 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 185 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg