Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para operação silenciosa e eficiente. As dimensões gerais incluem uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PIP100P30-13
EAN
4031582365061
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Conjunto de Pegas
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477PIP100P30-13

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477PIP100P30-13

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg