Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para um funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DYK100R05-28
EAN
4031582341935
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,27 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência de rolamento. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
2471DYK100R05-28

O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência de rolamento. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
2471DYK100R05-28

O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg