Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PJO100R05-32
EAN
4031582300765
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,87 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.