Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é fabricada em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471PJP125P50
EAN
4031582301434
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,93 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
131 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477PJP125P50

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477PJP125P50

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. Com altura total de 160 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg