Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda é construída em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para máxima durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço, média. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o rodízio possui uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda é construída em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para máxima durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço, média. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento cónico para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o rodízio possui uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.