Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
EAN:
4031582301991
Número de produto:
2477PJO100R05-28
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma mont...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente desempenho de rolamento. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais