Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4687UAP200P63
EAN
4031582396423
Número de material S4
990838443
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
3,64 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

Este acessório para rodízio é um componente técnico especializado concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,75 kg, este acessório oferece robustez e durabilidade adequadas para aplicações que exigem resistência mecânica e fiabilidade operacional em ambientes industriais exigentes, proporcionando uma solução técnica eficaz.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é construída em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suporta até 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência em aplicações exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e preciso. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1000 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é construída em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suporta até 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência em aplicações exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e preciso. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1000 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg