Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,54 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-desempenho equilibrada que facilita a instalação e manuseamento em diversos ambientes operacionais.
O acessório para rodízio Puretech é um componente técnico concebido para melhorar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,27 kg, este acessório oferece uma solução leve mas robusta para aplicações que requerem mobilidade eficiente. A sua construção garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, proporcionando aos engenheiros uma opção versátil para optimizar sistemas de transporte e movimentação.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm, proporcionando uma configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade excepcionais. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde são exigidas elevadas cargas e desempenho confiável.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm, proporcionando uma configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade excepcionais. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde são exigidas elevadas cargas e desempenho confiável.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.