Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4687TOP160P63
EAN
4031582308181
Número de material S4
990804215
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
3,27 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.

Roda 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 160 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 20 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga estática é de 1700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo robustez estrutural. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 160 mm, sendo o material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda e equipada com rolamento de esferas de precisão. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468STOP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 1600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468BTOP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680TOP160P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688TOP160P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo robustez estrutural. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681TOP160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 160 mm, sendo o material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda e equipada com rolamento de esferas de precisão. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468STOP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 1600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468BTOP160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg