Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech para rodízio apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo fabricado em poliamida pesada e material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 60 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582322736
Número de material S4
199802937
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1200 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1000 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
1,6 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Tipo de rolamento
6205
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais