Roda 125 mm
Novatech
Número da encomenda:
199800994
EAN:
4031582329407
Número de produto:
FTP 125x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura da banda de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 660 kg a 4 km/h e 550 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais