Roda 150 mm
Puretech
Número da encomenda:
199000163
EAN:
4031582070170
Número de produto:
DIK 150x32-Ø8,1
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm. Possui rolamento cónico e cubo com comprimento de 36 mm, sendo o diâmetro do furo do eixo de 8 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais