Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, corpo em polipropileno e rolamento integrado. O cubo possui 44,4 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Oferece capacidade de carga estática de 160 kg e dinâmica de 80 kg a 3 km/h. Adequada para jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,14 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm