Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech air apresenta um diâmetro de 400 mm com largura do piso de 100 mm, fabricada em roda pneumático com perfil de linha sobre corpo em chapa de aço. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 400 kg e capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que requerem elevada capacidade de suporte e movimentação controlada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Peso geral
2,45 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
400 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques