Roda 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Número de produto:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech air apresenta um diâmetro de 400 mm com largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em roda pneumático com ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech air apresenta um diâmetro de 400 mm com largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em roda pneumático com perfil de linha e corpo em chapa de aço. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 400 kg e capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade confiável.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques