Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 22 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,02 kg, oferece uma solução leve mas robusta para instalações que requerem precisão dimensional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
Número de material S4
199010350
Core attributes
Tipo
Acessório
Peso geral
0,02 kg
Nome do produto
Bucha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Redução Casquilhos, quadrado
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
45 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais