Acessório 160 mm
Acessório
EAN:
4031582443110
Número de produto:
FOOT LOCK 160
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Este acessório para rodízio apresenta uma altura total de 170 mm e peso de 1,64 kg, sendo equipado com uma placa de fixação de 1...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Este acessório para rodízio apresenta uma altura total de 170 mm e peso de 1,64 kg, sendo equipado com uma placa de fixação de 140 mm de comprimento por 115 mm de largura. O componente oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade de carga estática de 250 kg, proporcionando versatilidade e robustez para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas elevadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Wheel
Funcionalidades especiais