Acessório
Tomada
EAN:
4031582321647
Número de produto:
R20-8x23
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético redondo, apresentando uma altura total de 3 mm e parafuso com diâmetr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético redondo, apresentando uma altura total de 3 mm e parafuso com diâmetro de 8 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga dinâmica de 20 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 40 kg, proporcionando uma solução técnica eficiente para aplicações que requerem fixação segura e desempenho confiável em sistemas de rodízios industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais