Studium przypadku
Zestawy kołowe, które są dostatecznie mocne, aby wytrzymać obciążenie wynoszące 63.000 kilogramów? Nie ma problemu
AVT Europe NV produkuje transportery bez operatora do ciężkich ładunków, takich jak części samolotów czy wagony kolejowe. Transportery przypominają masywne platformy mobilne i są wyposażone w inteligentną elektronikę. Są obsługiwane zdalnie i mogą przenosić ładunki ważące do 100 ton.
Ciężar transportowanego ładunku jest rozkładany równomiernie na wszystkie zestawy kołowe za pomocą poduszek powietrznych. Transportery do ciężkich ładunków posiadają nośne zestawy kołowe i koła napędowe. Nośne zestawy kołowe są zawsze w użyciu i przyjmują główne obciążenie. Wałki napędowe, z kolei, są zaprojektowane tak, żeby automatycznie według potrzeb obniżały się do poziomu gruntu, a ponadto pomagają wprawić transportery w ruch. Dla AVT ważne jest, aby wszystkie zestawy kołowe miały stosunkowo małą średnicę, ale żeby jednocześnie wytrzymywały obciążenia do 12 ton podczas jazdy i 20 ton w stanie unieruchomionym.
Najwyższa jakość i doskonała trwałość również maja kluczowe znaczenie, ponieważ transportery są dostarczane różnym firmom, w tym tak znanym jak Daimler, Airbus i instytut badań jądrowych CERN. Te firmy muszą zapewnić niezawodne usługi transportowe wysokiej jakości towarów. Ci wymagający klienci AVT oczekują okresu eksploatacji wynoszącego 20 lat i gwarancji na 2 lata. Naszym zadaniem było dostarczenie zestawów kołowych, które spełniają liczne i różnorodne wymogi zwarte w wytycznych projektowych.
Nasze zestawy kołowe specjalnego przeznaczenia Omikron quadro zostały użyte w sposób szczególny w wyjątkowych warunkach ramowych. Wyjątkową cechą tych produktów jest ich niestandardowa konstrukcja. Te zestawy kołowe są wyposażone w dwa koła umieszczone z lewej strony i dwa koła umieszczone z prawej strony względem środka zestawu. Dzięki temu zyskują większą nośność i mniejsze obciążenie punktowe, co przekłada się na lepsze rozłożenie przyłożonego obciążenia.
Z dużą łatwością można nimi również kierować podczas przewożenia ciężkich ładunków, ponieważ obrót przeciwbieżny kół wokół wspólnego punktu środkowego znacznie zmniejsza opór toczenia i obrotu w stosunku do wartości charakterystycznych dla zestawu jednokołowego. Ten efekt różnicowy zapewnia zestawowi kołowemu Omikron quadro z jego kołami o wielkości 400 mm niedoścignioną zwrotność. Koła napędowe zostały skonstruowane dla określonego celu strategicznego i wykonane zgodnie ze specyfikacją opracowaną w wyniku naszych ścisłych konsultacji z personelem AVT.
Kolejną zaletą jest to, że wszystkie powierzchnie toczne są wykonane z poliuretanu, który dobrze się sprawdza ze względu na właściwości operacyjne i jest delikatny dla podłogi. Nie trzeba dodawać, że do tego zadania podeszliśmy również z uwzględnieniem jego szerszego kontekstu i firmie AVT dostarczyliśmy inteligentne rozwiązanie, w którym wszystkie elementy składowe składają się w doskonałą całość.
Maarten Van Looveren, Dyrektor Generalny w AVT Europe
Transportery ciężkie AVT są w stanie przewozić towary o masie brutto 63 ton. Zaawansowana technicznie konstrukcja zestawów kołowych przekłada się na najwyższej klasy trwałość i imponującą poprawę oporu toczenia. Dzięki temu AVT potrzebuje do swoich transporterów systemów napędowych o mniejszej mocy, a także oszczędza energię.
Jest jeszcze coś, na czym firma może polegać w 100 procentach: na nas.
Nasz personel w Belgii ściśle współpracuje z AVT, na przykład przyjmując praktyczne podejście i udzielając stosownych informacji dostawcy transporterów ciężkich, w tym dotyczących postępów w opracowywaniu przyszłych rozwiązań niestandardowych. Jesteśmy niezwykle elastyczni, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować na rozwój firmy. Jest to bez wątpienia kolejny powód, dla którego AVT planuje wykorzystywać zestawy kołowe TENTE w swoich przyszłych projektach.