Studium przypadku

Lepsze bezpieczeństwo pracowników - i optymalna ochrona towarów

Czytaj więcej

Transportowanie szkła wymaga wyjątkowej ostrożności. Zwłaszcza gdy ładunki mają wymiary małego autobusu.

Transportowanie szkła wymaga wyjątkowej ostrożności. Szczególnie, kiedy ładunki mają rozmiar małego autobusu. Wymaga to wózków transportowych, które wykazują doskonałą manewrowość i gwarantują dobry stan fizyczny pracowników. Dlatego dla uznanego producenta i przetwórcy szkła, firmy INTERPANE, opracowaliśmy system ochrony stóp, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwia bezproblemowy transport szkła.

 

Punkt wyjścia

One World Trade Center w Nowym Jorku, Marq w Singapurze i One One One Eagle Street w sercu Brisbane w Australii mają jedna wspólną cechę: Ich fasady są wykonane ze szkła pochodzącego z grupy INTERPANE. Firma jest spółką zależną AGC glass Europe, która należy do japońskiej grupy Asahi Glass Co. Ltd. Firma zatrudnia 50.000 ludzi na całym świecie.

 

Asortyment INTERPANE obejmuje szkło typu "float", szkło o obniżonej zawartości żelaza, wysokiej jakości szkło ciepłochronne, szkło dźwiękochłonne i przeciwsłoneczne, szkło bezpieczne i oszklenia do projektów architektonicznych, a także produkty do aplikacji solarnych.

Firma dostarcza elementy szklane do regionalnych i międzynarodowych projektów budowlanych, a także do okien na lokalny rynek budowlany. Jest tez jednym z niewielu producentów na świecie, którzy produkują szyby powlekane o imponujących rozmiarach do 18 metrów długości, 3,21 metrów wysokości i grubości szyby do 20 milimetrów.

 

Wyzwanie w postaci ochrony stóp

Podczas produkcji i wykańczania swoich produktów INTERPANE przywiązuje dużą wagę do zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Firma ogłosiła proaktywną strategię zero tolerancji. W ramach tej strategii firma dąży do celu, jakim jest zapobieganie wypadkom w pracy, długoterminowa ochrona zdrowia pracowników oraz podnoszenie świadomości zagrożeń. Wszystkie procesy są odpowiednio planowane i optymalizowane, przeprowadzane są regularne oceny ryzyka, a wszystkie wypadki są szczegółowo analizowane.

 

Naturalnie ma to także zastosowanie do transportu szyb szklanych, z których niektóre maja wielkość do 20 metrów kwadratowych. Aby zapewnić bezpieczny transport w trakcie procesów produkcyjnych, szkło surowe jest cięte na wymiar zgodnie z wymaganiami klienta i ładowane na wózki transportowe. W zależności od zamówienia, szyby mogą mieć do siedmiu i pół metra długości około trzech metrów wysokości. Nie wspominając już o tym, że całkowity ciężar może wynieść nawet do 2,5 tony.

Stanowi to szczególne wyzwanie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo operacyjne. Jeżeli bardzo załadowane wózki transportowe poruszają się zbyt szybko lub zahaczają o przeszkody bądź nierówności podłoża, mogą uderzyć w kostki pracowników lub przejechać przez ich stopy. Aby zapobiec obrażeniom, firma INTERPANE do tej pory stosowała dwa systemy ochrony stóp, z których żaden nie spełniał surowych wymagań bezpieczeństwa bądź nie radził sobie w warunkach praktycznych: System sztywny okazał się odpowiedni do transportu po równych podłożach, ale kiedy tylko wózki napotykały niesprzyjające warunki podłoża, ochraniacz do stóp natychmiast wchodził w kontakt z ziemią. Skutek: nagłe zatrzymywanie a nawet przewracanie się wózków transportowych.

Elastyczne urządzenie ochronne również stanowiło podobne zagrożenie. To urządzenie mogło zostać wciągnięte pod koła i zatrzymać zestawy kołowe. Zatem oba modele stanowiły zagrożenie dla pracowników i transportowanych towarów.

Dlatego producent szkła potrzebował systemu ochrony stóp, który zapewniałby maksymalne bezpieczeństwo zgodnie ze strategią strategii ochrony.

 

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilne.

Aby ograniczyć poważne zagrożenie, zareagowaliśmy szybko poprzez zamontowanie solidnego metalowego ochraniacza dla stóp, który także znacząco poprawił obsługę wózków. Jednocześnie zaczęliśmy opracowywać zupełnie nowy system ochrony stóp, aby wyznaczyć nowe standardy bezpieczeństwa i mobilności w produkcji szkła i montażu elementów szklanych.

Naszym celem było uzyskanie maksymalnej elastyczności podczas jazdy po nierównych powierzchniach i innych przeszkodach przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej stabilności, aby nie dopuścić do tego, by stopa stykała się z kołem. Mając to na uwadze, opracowaliśmy doskonałe połączenie sztywnych elementów stalowych z elastyczną gumą naturalną: dla zapewnienia optymalnej ochrony pracownikom przed kołem i za kołem wózka transportowego zamontowane są elastyczne fartuchy z gumy o twardości 80 w skali Shore’a. Fartuchy są uformowane w taki sposób, by były dociskane w kierunku koła, gdy tylko zetknie się ono ze stopą. Zapobiega to przejechaniu zestawu kołowego po stopie i zmiażdżeniu kończyny.

Drugie zabezpieczenie bazuje na sztywnych szynach ochronnych przymocowanych do boku koła. Zapewniają one pewne prowadzenie stopy wokół boku koła. Dzięki tym dwóm elementom stopy są dobrze chronione pod każdym możliwym do wyobrażenia kątem kontaktu. Jednocześnie bez trudu można pokonać wszelkie nierówności podłoża — co umożliwia bezpieczny transport cennych elementów ze szkła.

Rozwiązanie to w najwyższym stopniu spełniło oczekiwania firmy i zostało zalecone do użytku we wszystkich zakładach przez koordynatora ds. bezpieczeństwa grupy INTERPANE.

Dzięki rozwiązaniu TENTE poprawiliśmy zarówno bezpieczeństwo pracy jak i ochronę naszych produktów.

Tobias Rüther, Koordynator ds. Bezpieczeństwa Korporacyjnego INTERPANE Group

Doskonale przystosowane rozwiązanie bezpieczeństwa.

Nowy ochraniacz dla stóp jest dostępny dla kół w czterech rozmiarach (od 125 do 250 milimetrów) i umożliwia szybkie i proste rozwiązanie modernizacyjne.

W trakcie procesu opracowywania wzięliśmy oczywiście pod uwagę również warunki termiczne, które odgrywają swoją rolę w produkcji i montażu elementów ze szkła, a właściwie praktycznie we wszystkich innych obszarach produkcji przemysłowej.

Tak więc nasze rozwiązanie moblinościowe jest przystosowane do użycia w temperaturze od minus 40 do nawet plus 80 stopni Celsjusza.

Powiązane przypadki i kompetencje

W obliczu zagrożenia: zintegrowane zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim: automatyczna blokada koła

Zestaw kołowy, który jest naprawdę niemożliwy — przynajmniej teoretycznie

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja