Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral wielen met centrale, totale of richtingsslot zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 183 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, en een statische belastbaarheid van 450 kg. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
S4-materiaalnummer
990030606
Core attributes
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
62 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,02 kg
Productnaam
Integral
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
4
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
96 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
62 mm
Draaicirkel
230 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
115 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur
Leigrijs (RAL7015)
Handvatset
Tip
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,1 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielinstallaties te verbeteren. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige integratie zonder significante toevoeging aan het totaalgewicht van de wielconfiguratie, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is voor optimale mobiliteit en gebruiksgemak.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,12 kg, wat zorgt voor een lichte maar duurzame constructie die de belasting van het complete wielsysteem minimaal beïnvloedt. Door de compacte afmetingen en het geringe gewicht integreert dit accessoire naadloos in bestaande wielconfiguraties.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van het wielensysteem te optimaliseren. Het product heeft een compact en lichtgewicht ontwerp met een totaalgewicht van slechts 0,06 kg, waardoor het eenvoudig te installeren is zonder significante toevoeging aan de totale massa van de wielconfiguratie.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dit accessoire is een hoogwaardige component die speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen en biedt engineers een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen. Met een gewicht van slechts 0,09 kg zorgt dit lichtgewicht accessoire voor optimale prestaties zonder onnodige belasting van het zwenkwielsysteem, waardoor het ideaal is voor precisietoepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Dit accessoire voor zwenkwielen is een lichtgewicht component met een gewicht van slechts 0,04 kg, ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielsystemen te verbeteren. Het compacte ontwerp zorgt voor minimale belasting van de wielconstructie terwijl het de benodigde technische ondersteuning biedt voor optimale werking in industriële toepassingen.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Dit accessoire is een aanvullend onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het accessoire biedt engineers de mogelijkheid om zwenkwielsystemen aan te passen aan specifieke toepassingsvereisten en zorgt voor verbeterde compatibiliteit met verschillende montageconfigurations en operationele omstandigheden.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

De Integral wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidend corpus met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

De Integral wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidend corpus met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 450 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg