Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 200 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9652TOO200P63 CL67
EAN
4031582314908
S4-materiaalnummer
990830407
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
116 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1000 kg
Statisch draagvermogen
2000 kg
Totale hoogte
245 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
4,93 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
320 mm
Offset
59 mm
Zwenk radius
160 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651TOO200P63

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 200 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Kappa load
9650TOO200P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is opgebouwd uit polyamide, zwaar lichaamsmateriaal met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Dit maakt het geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Kappa load
9651TOO200P63

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 200 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Kappa load
9650TOO200P63 CL67

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is opgebouwd uit polyamide, zwaar lichaamsmateriaal met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Dit maakt het geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg