Wielen 200 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
CAD-bestanden
Datasheets
Accessoires
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.
Bijpassende producten
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 200 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 200 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Bijpassende producten
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager en met een diameter van 200 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 2400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 200 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.