Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
CAD-bestanden
Datasheets
Accessoires
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,67 kg, wat zorgt voor een robuuste constructie zonder onnodige belasting van het totale systeem. De technische specificaties maken dit accessoire geschikt voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 160 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1100 kg bij 4 km/h en 900 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Bijpassende producten
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 205 mm. Het dynamische draagvermogen is 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1500 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 205 mm. De dynamische draagkracht is 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Bijpassende producten
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 205 mm. Het dynamische draagvermogen is 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1500 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 205 mm. De dynamische draagkracht is 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.