Wiel 160 mm
Novatech
Bestelnummer:
199801166
EAN:
4031582329551
Productnummer:
FTP 160x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvla...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 160 mm, een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 60 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1100 kg bij 4 km/h en 900 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.