Wielen met Richtingsslot 250 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
CAD-bestanden
Datasheets
Accessoires
Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,28 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen duurzaamheid en gebruiksgemak tijdens installatie en dagelijks gebruik. De constructie garandeert betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.
Dit accessoire is een hulpstuk dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om de functionaliteit en prestaties te optimaliseren. Het onderdeel heeft een gewicht van 0 kg en biedt engineers een praktische oplossing voor het aanpassen of verbeteren van zwenkwielconfiguraties in diverse industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor verbeterde compatibiliteit en operationele efficiëntie.
Bijpassende producten
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2640 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een zwaar polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en de totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagcapaciteit is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2200 kg bedraagt. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Bijpassende producten
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2640 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een zwaar polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en de totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagcapaciteit is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2200 kg bedraagt. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.